Productos  IOL-COM/3M

Cable de comunicación IO-Link

Cable de extensión

Referencia: 7525110
    • Línea de comunicación IO-Link
    • Para conectar dispositivos IO-Link
    • Dispositivo por clavija de 3.5 mm
    • Máster por conector M12 x 1 conector macho
    • Longitud de cable 3 m
#

Datos generales

EAN 4047106147075
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 85444290900
País de origen CN
Peso 98 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
Diseño Cable de extensión
Conector A Conectores, M12 × 1, Recto
Número de polos 5
Empuñadura Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Conector B Conectores, Recto
Número de polos 1
Empuñadura Plástico, PVC, Negro
Diámetro del cable: Ø  4.3 mm
Longitud del cable 3.0 m
Funda del cable PUR, Negro
Número de conductores 3
Grado de protección IP67

Data Sheets

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Folleto de productos

Hoja única de datos

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top