Productos IM21-14-CDTRI
Monitor de velocidad rotacional
1 canales
Referencia: 7505650- Monitoreo de los valores y rangos límite según los valores bajo o sobre el rango establecido
- Rango de funcionamiento de 0,06…600 000 min-1
- Conexión de sensores según EN 60947‐5‐6 (NAMUR), así como sensores de 3 hilos y fuentes de tensión externa
- Salida de impulsos
- Parametrización a través de PC (FDT/DTM), teclas en parte frontal y HART
- Memoria anular para 8000 valores de medición
- Pantalla
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- TR CU

Datos generales
| EAN | 4047101116410 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- controlador de revoluciones, contador de revoluciones |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 246 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Frecuencia de entrada |
| Tipo de dispositivo | Monitor de velocidad de rotación |
| Modelo Ex | No |
| Aprobaciones | TR CU |
| Voltaje nominal | Rango de voltaje universal |
| Número de canales | 1 |
| salida digital | salida de relé y del transistor |
| Conexión eléctrica | 4 bloques de terminales de 5 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IM |
Accesorios de montaje
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
El módulo de resistencia WM1 cumple la condición para el control de líneas entre un contacto mecánico y un procesador de TURCK, cuyo circuito de entrada esté diseñado para sensores conformes a la EN 60947-5-6 (NAMUR) y disponga de un control de rotura de hilo y cortocircuito. |
0912101 |
|
IM-PROG III
Adaptador de programación compatible con USB para la parametrización basada en FDT/DTM de los dispositivos de Turck compatibles con HART; separación galvánica entre el dispositivo que se desea parametrizar y la computadora |
7525111 |
|
IM-CC-5X2BK/2BK
Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos no Ex; anchura 27 mm); Volumen de suministro: 4 bornes negros de 5 polos |
7541219 |
Accesorios de conexión
|
IM-SC-5X4BK
Terminales roscados para los módulos IM (dispositivos sin protección contra explosiones con ancho general de 27 mm); incluyen los siguientes elementos: 4 × terminales negros de 5 polos. |
7541217 |