Productos TNSLR-Q42TWD-H1147/C53
Cabezal de lectura/escritura HF
Para topología de línea de bus con TBEN-*
Referencia: 7030733- rectangular, altura 42,5mm
- cara activa superior
- plástico, PA12-GF30
- Equipo sin terminación de línea
- El equipo se debe operar únicamente en topología TBEN-S*-2RFID-* ó TBEN-L*-4RFID-*
- Se admiten un máx. de 32 nodos por línea o conexión
- Utilice una resistencia terminal apropiada (véase accesorios)
- Tener en cuenta el rendimiento de la fuente de alimentación, especialmente cuando está conectada, y la capacidad de flujo de corriente máxima de los cables
- Tener en cuenta la caída de tensión en la línea
- La longitud máx. de la línea de derivación es de 2 m
- La longitud máx. del bus es de 50 m
- De forma predeterminada, un comando solo se puede procesar con un cabezal de lectura/escritura, lo que hace que el modo bus HF sea adecuado para aplicaciones estáticas y dinámicas reducidas
- En el modo bus HF continuo, se ejecuta un comando simultáneamente en todos los cabezales de lectura/escritura en una topología de bus. Los datos registrados se almacenan en el búfer circular del módulo
- Se asigna automáticamente una dirección al cabezal de lectura/escritura
- Para requisitos de aplicación diferentes, es posible parametrizar la dirección
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident

Datos generales
EAN | 4047101419429 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
País de origen | DE |
Peso | 143 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF RFID |
Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm, Q42 |
Distancia máx. de lectura y escritura | 215 mm |
Condiciones de montaje | No enrasado |
Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
Compatible con modo de bus en TBEN-* | Sí |
Material de la cubierta | Plástico, PA12-GF30, Negro |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |