Productos  TW902-928-L84-21-F-B70

Etiqueta UHF

Referencia: 7030693
    • Sensor de humedad
    • Adaptación automática a la base para un rendimiento óptimo
    • Cumple con el estándar EPC Global™ Gen2 y con la norma ISO/IEC 18000-6C
    • EEPROM, capacidad de memoria 70 byte
    • No. de serie TID: 6 Byte
    • División de memoria configurable, opcionalmente 16 bytes EPC/UII + 18 bytes USER o solo 34 bytes EPC/UII
    • para el montaje directo sobre metal
#

Datos generales

EAN 4047101403152
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 85235110000
País de origen FI
Peso 1 g

Datos técnicos

Tecnología UHF RFID
Región de uso (UHF) FCC (902… 928 MHz)
Tipo de memoria EEPROM
Tamaño constructivo 84 x 21 mm
Capacidad de memoria 70  Byte
Memoria de uso libre 18  Byte
Memoria EPC 16 Byte
Material de la cara activa plástico

Select Country

Turck worldwide

to top