Productos TB-Q08-0.15-RS4.47T
Cabezal de lectura/escritura HF
Referencia: 7030553- Rectangular, altura 8 mm
- Cara activa superior
- Metal, GD-Zn, niquelado
- Alimentación y funcionamiento sólo a través de la conexión al módulo de interfaces BLident
- Conector M12 x 1, conexión sólo a través del cable de conexión para BLident

Datos generales
| EAN | 4047101294859 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 37 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
| Distancia máx. de lectura y escritura | 30 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
| Material de la cubierta | Metal, GD-Zn |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |