Productos TW-R10-M-B146
Etiqueta HF
Referencia: 7030545- Este soporte de datos está destinado para el montaje directo sobre metal
- Para alcanzar la máxima distancia de lectura y escritura debe respetarse tanto la posición de montaje del soporte de datos (flecha) como la disposición espacial con el cabezal de lectura y escritura.
- En caso de un montaje embutido del soporte de datos (rebajado 1 mm en metal), la distancia de lectura y escritura se reducirá en aprox. un 30%
- Rango de temperatura del espacio extendido para almacenamiento: Antes de la puesta en marcha, las etiquetas se deben someter a pruebas correspondientes de condiciones de carga en un margen en que los procesos se realicen con las temperaturas previstas.
- Para este soporte de datos se ha realizado el siguiente test de carga: carga de temperatura cíclica: 5 min. a 20 °C – 5 min. a 160 °CNúmero de ciclos comprobados: 100TLa realización con éxito de este test no implica la idoneidad para el empleo en una aplicación específica de altas temperaturas, sino que sirve únicamente como prueba general de aplicabilidad.
- EEPROM, capacidad de memoria 146 byte
- Apto para el montaje directo sobre metal.
Datos generales
EAN | 4047101291438 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 85235110000 |
País de origen | TH |
Peso | 2 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF RFID |
Tipo de memoria | EEPROM |
Diseño | Etiqueta dura |
Diámetro de la carcasa | Ø 10 mm |
Montaje | En metal,En metal |
Capacidad de memoria | 146 Byte |
Memoria de uso libre | 128 Byte |
Material de la cubierta | Plástico, PPS Epoxi |
Material de la cara activa | plástico, PPS, negro |
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura | -40…+85 °C |
Temperatura fuera del rango de detección | -40…+130 °C |
Grado de protección | IP68 |