Productos  TH-Q51T-HT

Accesorios

Soporte para montaje

Referencia: 7030540
    • Soporte con casquillo roscado M5 para la fijación atornillada del modelo constructivo de soporte de datos Q51
    • La utilización de la punta de seguridad de 4,5mm proporciona una protección contra la torsión del soporte o del soporte de datos
    • Idóneo para el montaje en/sobre metal
    • Idónea para el empleo repetitivo en alta temperatura
    • Apto solo para un único montaje (encajar el soporte de datos en el soporte)
    • Utilizando el soporte se obtiene una distancia de 12mm entre el metal y el soporte de datos.
#

Datos generales

EAN 4047101286694
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen CN
Peso 27 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Soporte para montaje
Para utilizar con Etiquetas
Tamaño constructivo 55.5 x 55.5 x 22 mm

Select Country

Turck worldwide

to top