Productos TN917-Q175L200-H1147
Dispositivo de lectura y escritura UHF
Referencia: 7030513- rectangular, altura 60 mm
- cara activa frontal
- plástico, ABS
- Dispositivo solamente compatible con operaciones en la República de Corea o Corea del Sur (KOR) en 917…920.8 MHz

Datos generales
EAN | 4047101277012 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
País de origen | DE |
Peso | 1625 g |
Datos técnicos
Tecnología | UHF RFID |
Región de uso (UHF) | Corea (917… 920,8 MHz) |
Estándares de radio y protocolo | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 200 x 175 x 60 mm, Q175L200 |
Condiciones de montaje | No enrasado |
Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
Material de la cubierta | Aluminio, AL, Plata |
Temperatura ambiente | -20…+50 °C |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Firmware
Guía de inicio rápido
Manual
Manual de configuración
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
RH-Q240L280/Q280L640
brazo de sujeción para los cabezales de lectura-escritura TNxxx-Q175L200-H1147, TNxxx-Q240L280-H1147 y TNxxx-Q280L640-H1147 |
7030296 |