Productos  TN902-Q175L200-H1147

Dispositivo de lectura y escritura UHF

Referencia: 7030457
    • rectangular, altura 60 mm
    • cara activa frontal
    • plástico, ABS
    • Dispositivo solamente compatible con Norteamérica (NA) en 902…928 MHz (EE. UU., Canadá, México)
#

Datos generales

EAN 4047101267525
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 84719000000
País de origen DE
Peso 1579 g

Datos técnicos

Tecnología UHF RFID
Región de uso (UHF) EE. UU., Canadá, México (902… 928 MHz)
Estándares de radio y protocolo ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 200 x 175 x 60 mm, Q175L200
Condiciones de montaje No enrasado
Protocolo de red Conexión a la interfaz RFID
Material de la cubierta Aluminio, AL, Plata
Temperatura ambiente -20…+50 °C
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

7030296

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top