Productos  TNSLR-Q80WD-H1147

Cabezal de lectura/escritura HF

Referencia: 7030418
    • rectangular, altura 40 mm
    • Cara activa superior
    • plástico, PPS‐GF30
    • Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
    • Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident
#

Datos generales

EAN 4047101259858
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 84719000000
País de origen DE
Peso 309 g

Datos técnicos

Tecnología HF RFID
Estándares de radio y protocolo ISO 15693, NFC Typ 5
Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 102 x 83 x 40 mm, Q80WD
Distancia máx. de lectura y escritura 280 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Protocolo de red Conexión a la interfaz RFID
Material de la cubierta Plástico, Negro
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP68/IP69K

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top