Productos HT-IDENT-H1147
Cabezal de lectura/escritura HF
Para funcionamiento manual
Referencia: 7030236- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident
Datos generales
EAN | 4047101206951 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
País de origen | DE |
Peso | 585 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF RFID |
Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Diseño | Empuñadura |
Tamaño constructivo | 190 x 70 x 85 mm, HT-IDENT |
Distancia máx. de lectura y escritura | 115 mm |
Condiciones de montaje | No enrasado |
Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
Material de la cubierta | Amarillo |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |