Productos KLI3
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para cilindros de tirantes
Referencia: 69712- Montaje en cilindros de tirantes
- Diámetro del cilindro: 63…160 mm
- Material: Fundición inyectada de zinc

Datos generales
| EAN | 4047101000290 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 79070000900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 28 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | 63...160 mm |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | cilindro con tirantes |
| Tamaño constructivo | 41 x 27 x 12 mm |
| Material de la cubierta | Metal, GD-Zn |