Productos KLRC-UNT4
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para montar sensores de campo magnético UNT
Referencia: 6970629- Montaje en cilindros redondos
- Diámetro del cilindro: 130…250 mm
- Material: PA 6I/6T/alpaca
- Clasificación de peligro de incendio según UL94-V2

Datos generales
EAN | 4047101232806 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
País de origen | CN |
Peso | 30 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | 130...250 mm |
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | Cilindros redondos; cilindros de tirantes |
Tamaño constructivo | 32 x 22.3 x 14.6 mm |
Material de la cubierta | Metal/plástico, PA 6I/6T/alpaca |