Productos KLRC-UNT1
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para montar sensores de campo magnético UNT
Referencia: 6970626- Montaje en cilindros redondos
- Diámetro del cilindro: 8…25 mm
- Material: PA 6I/6T/alpaca
- Clasificación de peligro de incendio según UL94-V2

Datos generales
| EAN | 4047101209648 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | CN |
| Peso | 15 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | 8...25 mm |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | Cilindros redondos; cilindros de tirantes |
| Tamaño constructivo | 32 x 22.3 x 14.6 mm |
| Material de la cubierta | Metal/plástico, PA 6I/6T/alpaca |