Productos  KLR1-ASB3

Accesorios de montaje

Soporte de montaje con cinta de fijación

Para montar sensores de campo magnético INT

Referencia: 6970602
    • Montaje en cilindros redondos
    • Diámetro del cilindro: 17…29 mm
    • Soporte de plástico hecho de Trogamid
    • Cinta de fijación hecha de acero inoxidable 1.4301
#

Datos generales

EAN 4047101114348
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen DE
Peso 13 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Soporte para montaje
Para utilizar con Sensores de campo magnético
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro 17...29 mm
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro Cilindros redondos; cilindros de tirantes
Tamaño constructivo 33 x 15 x 9 mm
Material de la cubierta Plástico, Trogamida

Data Sheets

Archivo CAD

Select Country

Turck worldwide

to top