Productos KLF2
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para cilindros perfilados (IMI Norgren)
Referencia: 6970402- Montaje en cilindros perfilados (IMI Norgren)
- Diámetro del cilindro: 32…100 mm
- Metal: Aluminio anodizado

Datos generales
| EAN | 4047101114263 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 12 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | 32...100 mm |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | Cilindro perfilado (IMI Norgren) |
| Tamaño constructivo | 21 x 10 mm |
| Material de la cubierta | Metal, AL, Anodizado |