Productos KLF1
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para cilindros de perfil con ranura exterior en cola de milano
Referencia: 6970401- Montaje en cilindros perfilados con guía en cola de milano exterior
- Para diferentes diámetros de cilindro
- Metal: Aluminio anodizado

Datos generales
| EAN | 4047101114256 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 13 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | alle |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | cilindros de perfil con ranura exterior en cola de milano |
| Tamaño constructivo | 22 x 8 mm |
| Material de la cubierta | Metal, AL, Anodizado |