Productos  TB3-CP80

Accesorios

Aparato de prueba

Referencia: 6967112
    • Equipo universal de control para distintos sensores
    • Sensores CC de 2 hilos
    • Sensores CC de 3 y 4-hilos (NPN / PNP)
    • Sensores de NAMUR según EN 60947‐5‐6
    • Función de prueba sin desmontaje del sensor
    • Elementos de indicación y operación cómodos e intuitivos para el usuario
    • Funcionamiento a través de 2 baterías de tipo E‐Block 9V
#

Datos generales

EAN 4047101206845
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002]
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 356 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Caja de pruebas
Para utilizar con Sensores inductivos
Tamaño constructivo 80 x 80 x 40.5 mm

Select Country

Turck worldwide

to top