Productos  ASB-2

Accesorios de montaje

Campana de montaje

Para cilindros redondos

Referencia: 6965102
    • Cinta de montaje para la fijación de BIM‐UNT en combinación con KLDT-UNT2/BIM-UNR en combinación con KLR2-UNR en cilindros redondos
    • También adecuado para diseños BIM-PSM
    • Para diámetros de cilindro de 11 a 19 mm
    • Material: Acero inoxidable
    • Ancho: 5 mm
#

Datos generales

EAN 4047101519556
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 73269098900
País de origen DE
Peso 4 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Cinta de sujeción
Para utilizar con Sensores de campo magnético
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro 11 ...19 mm
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro cilindro de ranura circular
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4301 (AISI 304)

Select Country

Turck worldwide

to top