Productos ASB-1
Accesorios de montaje
Campana de montaje
Para cilindros redondos
Referencia: 6965101- Cinta de montaje para la fijación de BIM‐UNT en combinación con KLDT‐UNT2/BIM-UNR en combinación con KLR2-UNR en cilindros redondos
- También adecuado para diseños BIM-PSM
- Para diámetros de cilindro de 7 a 11 mm
- Material: Acero inoxidable
- Ancho: 5 mm

Datos generales
EAN | 4047101519563 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
País de origen | DE |
Peso | 4 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Cinta de sujeción |
Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | 7...11 mm |
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | cilindro de ranura circular |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4301 (AISI 304) |