Productos MBS80
Accesorios de montaje
Abrazadera de montaje
Referencia: 69479- Abrazadera de montaje
- Metal: Aluminio anodizado

Datos generales
| EAN | 4047101161229 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 0.018 g |
Datos técnicos
| Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos |
| Tamaño constructivo | 15 x 20 x 12 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 8 mm |
| Material de la cubierta | Metal, AL |