Productos  BST-UV

Accesorios de montaje

Base para abrazaderas de montaje

Referencia: 6947218
    • Panel de montaje para abrazaderas de montaje BST‐12 y BST‐18
#

Datos generales

EAN 4047101248395
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen DE
Peso 16 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Accesorios para las abrazaderas de fijación
Para utilizar con Sensores inductivos Sensores cilíndricos, Cabezales de lectura/escritura
Tamaño constructivo 30 x 40 x 54 mm
Material de la cubierta Plástico, PA6

Select Country

Turck worldwide

to top