Productos BST-18B
Accesorios de montaje
Pinza de montaje para el diseño M18
Referencia: 6947214- Con tope fijo
- Plástico PA6

Datos generales
| EAN | 4047101248357 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 22 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje |
| Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos, Cabezales de lectura/escritura |
| Tamaño constructivo | 30 x 40 x 24 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 18 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, PA6, Negro |