Productos BST-08B
Accesorios de montaje para sensores inductivos
Pinza de montaje para el diseño M8
Referencia: 6947210- Con tope fijo
- Plástico PA6

Datos generales
EAN | 4047101248319 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
País de origen | DE |
Peso | 5 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje |
Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos |
Tamaño constructivo | 16 x 20 x 12 mm |
Diámetro de la carcasa | Ø 8 mm |
Material de la cubierta | Plástico, PA6 |