Productos BSN 18
Accesorios de montaje
Abrazadera de montaje
Referencia: 69472- abrazadera de fijación M18 x 1
- plástico PBT-GF20

Datos generales
| EAN | 4047106134068 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 38 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje |
| Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos, Cabezales de lectura/escritura |
| Tamaño constructivo | 20 x 40 x 32 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 18 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF20 |