Productos MW-Q4.7/Q5.5
Accesorios para sensores inductivos
Soporte para montaje
Para diseños rectangulares Q4.7 y Q5.5
Referencia: 6945013- Soporte para montaje
- Acero inoxidable: VA 1.4401

Datos generales
| EAN | 4047101388503 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | US |
| Peso | 2 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores rectangulares |
| Tamaño constructivo | 16.2 x 9 x 3.5 mm |
| Material de la cubierta | Metal, 1.4401 (AISI 316) |