Productos CMB8181-0
Conector cableable en campo
Conector hembra M12 × 1, recto
Referencia: 6931450- Codificación A
- Carcasa de metal
- Con opciones de protección
- Anillo de blindaje
- Con anillo roscado fundido
- conexión atornillada y a presión
- 8 polos
- Apertura para paso de los cables 6 … 8 mm
- Sección transversal del conductor 0,14 … 0.50 mm2

Datos generales
| EAN | 4047101271485 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 50 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Conector A | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos | 8 |
| Modo de conexión | Conexión atornillada y a presión |
| Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, niquelado |
| Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento | Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Niquelado |
| Diámetro exterior del cable | 6…8 mm |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14…0.5 mm² |
| Voltaje nominal | 60 V |
| Corriente | 2 A |
| Aprobaciones | cULus recognized |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Homologación/Declaración
| Aprobación UL | 400 KB |
| Declaración de conformidad de la CE | 120 KB |
| Declaración del fabricante RoHS y REACH | 280 KB |