Productos FEN20-EN1
Módulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto
Intercambio de datos de maestro a maestro, router NAT
Referencia: 6931305- Dos puertos Ethernet separados y aislados eléctricamente
- Intercambio de datos bidireccional entre dos redes
- Conversión de protocolo entre EtherNet/IP, Modbus TCP y Profinet
- Profinet es compatible con puertos Ethernet P2
- Router NAT 1:1
- 10 Mbps/100 Mbps compatibles
- 2 puertos RJ45 para la conexión Ethernet
- 8 entradas digitales
- 24 VCC, PNP
- Grado de protección IP20

Datos generales
| EAN | 4047101454130 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | US |
| Peso | 113 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Tipo de señal | Entrada digital |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | UL |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
Fichero de configuración
Folleto de productos
Instrucciones de uso
Manual (MN)
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
FDN20-BKT-DIN
Adaptador de montaje para el montaje de módulos Fxx20 de 8 canales sobre una regleta de montaje estándar (TS 35) |
Z0076 |