Productos  BK4140-0/9

Conector cableable en campo

Conector hembra de 7/8″, recto

Referencia: 6914551
    • Para el uso en aplicaciones de bus de campo PROFIBUS‐PA y FOUNDATION
    • Terminal de abrazadera ajustable
    • Tuerca de acoplamiento de aluminio anodizado
    • 4 polos
    • Rosca métrica PG9
    • Pasacables de 6,0…8,0 mm
#

Datos generales

EAN 4047101510782
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen CZ
Peso 46 g

Datos técnicos

Aplicación Señal, Datos
Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION, PROFIBUS-PA
Conector A Conector hembra, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 4
Modo de conexión Conexión atornillada y a presión
Rosca interna PG9
Material de la cubierta Plástico, PA
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento Aluminio, Al, Anodizado
Diámetro exterior del cable 6…8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción 0.14…1 mm²
Voltaje nominal 250 V
Corriente 9 A

Data Sheets

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catálogo de productos

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top