Productos  BKV4140-0/16

Conector cableable en campo

Conector hembra de 7/8″, recto

Referencia: 6914544
    • Para el uso en aplicaciones de bus de campo PROFIBUS‐PA y FOUNDATION
    • Terminal de abrazadera ajustable
    • Tuerca acoplada en acero inoxidable
    • 4 polos
    • Rosca PG16
    • Pasacables de 12,0…14,0 mm
#

Datos generales

EAN 4047101510812
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen CZ
Peso 71 g

Datos técnicos

Aplicación Datos
Protocolo de red PROFIBUS-PA
Conector A Conector hembra, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 4
Modo de conexión Conexión atornillada y a presión
Rosca interna PG16
Material de la cubierta Plástico, PA
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento Acero inoxidable, 1.4404, Pasivado
Diámetro exterior del cable 12…14 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción 0.14…1 mm²
Voltaje nominal 250 V
Corriente 9 A

Select Country

Turck worldwide

to top