Productos  BSV4140-0/9

Conector cableable en campo

Conector macho de 7/8″, recto

Referencia: 6914542
    • Para el uso en aplicaciones de bus de campo PROFIBUS‐PA y FOUNDATION
    • Terminal de abrazadera ajustable
    • Tuerca acoplada en acero inoxidable
    • 4 polos
    • Rosca métrica PG9
    • Pasacables de 6,0…8,0 mm
#

Datos generales

EAN 4047101510836
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen CZ
Peso 74 g

Datos técnicos

Aplicación Datos
Protocolo de red PROFIBUS-PA
Conector A Macho, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 4
Modo de conexión Conexión atornillada y a presión
Material de la cubierta Plástico, PA
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento Acero inoxidable, 1.4404, Pasivado
Diámetro exterior del cable 6…8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción 0.14…1 mm²
Voltaje nominal 250 V
Corriente 9 A

Data Sheets

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top