Productos  KLDT-UNT3

Accesorios de montaje

Soporte para montaje

Para cilindros de ranura en cola de milano

Referencia: 6913352
    • Montaje en cilindros de ranura en cola de milano
    • Ancho de la ranura: 9,4 mm (p. ej. Bosch, Joucomatic)
    • Plástico: sulfuro de polifenileno (PPS)
#

Datos generales

EAN 4047101195972
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen PL
Peso 6 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Soporte para montaje
Para utilizar con Sensores de campo magnético
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro alle
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro Cilindro de ranura en cola de milano
Tamaño constructivo 13.5 x 9.4 x 8.2 mm
Material de la cubierta Plástico

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top