Productos PN-M30
Accesorios
tuerca de protección contra golpes
Referencia: 6905308- Tuerca de tapa roscada para sensores enrasados de la serie uprox+
- Para los siguientes sensores de tubo roscado M30 × 1,5:
- BI15U-M30(E)…
- BI15U-MT30…
- BI15U-EM30(E)…
- BI15U-EM30WD…
- Acero inoxidable A2 1.4305 (AISI 303)

Datos generales
| EAN | 4047101246537 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 73181692900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 23 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Tuerca de protección |
| Para utilizar con | Sensores cilíndricos |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4305 (AISI 303) |