Productos BMSWS8151-8.5
Conector cableable en campo
Conector macho M12 × 1, recto
Referencia: 6904722- Para el uso en aplicaciones PROFIBUS‐DP
- Hasta 12 Mbps
- Blindaje vía campos irisados
- Codificación B
- Carcasa de metal
- conexión atornillada y a presión
- 5 polos
- rosca métrica M18 x 1
- diámetro del cable 6,0 … 8,5 mm

Datos generales
EAN | 4047101000696 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
País de origen | DE |
Peso | 47 g |
Datos técnicos
Aplicación | Datos |
Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
Conector A | Macho, M12 × 1, Recto, codificación B |
Número de polos | 5 |
Modo de conexión | Conexión atornillada y a presión |
Rosca interna | M18 × 1 |
Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, niquelado |
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento | Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Niquelado |
Diámetro exterior del cable | 6…8.5 mm |
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14…0.75 mm² |
Voltaje nominal | 125 V |
Corriente | 4 A |
Aprobaciones | cULus recognized |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Homologación/Declaración
Aprobación UL | 400 KB |
Declaración de conformidad de la CE | 120 KB |
Declaración del fabricante RoHS y REACH | 280 KB |