Productos  BMWS8151-8.5

Conector cableable en campo

Conector hembra M12 × 1, recto

Referencia: 6904721
    • Para el uso en aplicaciones PROFIBUS‐DP
    • Hasta 12 Mbps
    • Blindaje vía campos irisados
    • Codificación B
    • Carcasa de metal
    • conexión atornillada y a presión
    • 5 polos
    • rosca métrica M18 x 1
    • diámetro del cable 6,0 … 8,5 mm
#

Datos generales

EAN 4047101000702
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen DE
Peso 49 g

Datos técnicos

Aplicación Datos
Protocolo de red PROFIBUS-DP
Conector A Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación B
Número de polos 5
Modo de conexión Conexión atornillada y a presión
Rosca interna M18 × 1
Material de la cubierta Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, niquelado
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Niquelado
Diámetro exterior del cable 6…8.5 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción 0.14…0.75 mm²
Voltaje nominal 125 V
Corriente 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top