Productos BSS-SPV5
Accesorios de montaje
Placa soldada para abrazaderas de montaje
Referencia: 6901324- Placa soldada para abrazaderas de montaje
- Material: metal, ST 37

Datos generales
| EAN | 4047101246513 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 81 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Accesorios para las abrazaderas de fijación |
| Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores rectangulares, Cabezales de lectura/escritura |
| Tamaño constructivo | 30 x 100 mm |
| Material de la cubierta | Metal, ST 37 |