Productos BSS-30
Accesorios de montaje
Abrazadera de montaje
Referencia: 6901319- accesorios de montaje para sensores del modelo M30 x1,5
- polipropileno

Datos generales
| EAN | 4047101246469 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 51 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje |
| Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos, Cabezales de lectura/escritura |
| Tamaño constructivo | 30 x 57 x 41 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 30 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, PP, Verde |