Productos MF-R50
Accesorios
brida de montaje
Referencia: 6901151- Con la brida de montaje, es posible montar la etiqueta TW-R50-M-B128 (-K2) sobre o en metal con 2 tornillos

Datos generales
| EAN | 4047101209624 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID | 
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 | 
| País de origen | CN | 
| Peso | 110 g | 
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Brida de montaje | 
| Para utilizar con | Etiquetas | 
| Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |