Productos  MF-R30

Accesorios

brida de montaje

Referencia: 6901150
    • Con la brida de montaje, es posible montar la etiqueta TW-R30-M-B128 (-K2) sobre o en metal con 2 tornillos
#

Datos generales

EAN 4047101209617
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 73269098900
País de origen CN
Peso 61 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Brida de montaje
Para utilizar con Etiquetas
Material de la cubierta Metal, CuZn, Cromado

Data Sheets

Archivo CAD

Select Country

Turck worldwide

to top