Productos  BTS-DSU35-ZF07-M6

Accesorios de montaje

Juego de montaje para válvulas manuales

Referencia: 6901126
    • juego de montaje con placa de montaje para sensor doble y elemento de activación (puck)
    • para válvulas manuales tamaño F07 conforme a ISO 5211 / DIN 3337
    • con regulación de altura
    • prolongación de la longitud de ondas ajustable con autofijador M6
    • acero inoxidable robusto
    • placa de montaje para sensor de Vestamit
#

Datos generales

EAN 4047101246377
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 90319000000
País de origen DE
Peso 462 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Juego de montaje para válvulas manuales
Para utilizar con Sensores duales
Tamaño constructivo 104 x 60 x 92 mm
Material de la cubierta Plástico, 1.4301 (AISI 304)/Vestamid

Data Sheets

Guía de inicio rápido

Select Country

Turck worldwide

to top