Productos TW-R50-K2
Etiqueta HF
Referencia: 6900507- Antes de la puesta en marcha, las etiquetas se deben someter a pruebas correspondientes de condiciones de carga en un margen en que los procesos se realicen con las temperaturas previstas.
- La etiqueta se sometió a la siguiente prueba de carga:Carga de temperatura cíclica: de 5 min a -40 °C a 5 min a 90 °CNúmero de ciclos comprobados: 100, período de transición: 30 segundosCarga continua: 140 °C durante 100 horas
- La realización con éxito de esta prueba no implica la idoneidad para el empleo en una aplicación específica, sino que sirve únicamente como prueba general de aplicabilidad.
- FRAM, capacidad de memoria 2 kByte
- No apto para montaje directo sobre metal

Datos generales
| EAN | 4047101543476 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 85235110000 |
| País de origen | MY |
| Peso | 10 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Tipo de memoria | FRAM |
| Diseño | Etiqueta dura |
| Diámetro de la carcasa | Ø 50 mm |
| Montaje | Sin metal |
| Capacidad de memoria | 2048 Byte |
| Memoria de uso libre | 2000 Byte |
| Material de la cubierta | Plástico, PA6 |
| Material de la cara activa | plástico, PA6, negro |
| Temperatura durante el acceso de lectura/escritura | -25…+85 °C |
| Temperatura fuera del rango de detección | -45…+85 °C |
| Grado de protección | IP69K |