Productos MF-CK40-1S
Accesorios de montaje
Marco protector
Referencia: 6900481- marco protector (unilateral)

Datos generales
| EAN | 4047101246285 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 20 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Carcasa protectora |
| Para utilizar con | Sensores rectangulares, Cabezales de lectura/escritura |
| Tamaño constructivo | 65 x 40 x 1 mm |
| Material de la cubierta | Metal, 1.4301 (AISI 304) |