Productos  TW-L86-54-C-B128

Etiqueta HF

Tarjeta inteligente

Referencia: 6900479
    • EEPROM, capacidad de memoria 128 Byte
    • No apto para montaje directo sobre metal
#

Datos generales

EAN 4047101289657
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 85235110000
País de origen CN
Peso 5 g

Datos técnicos

Tecnología HF RFID
Tipo de memoria EEPROM
Diseño Smart Card
Tamaño constructivo 86 x 54 mm
Montaje Sin metal
Capacidad de memoria 128  Byte
Memoria de uso libre 112  Byte
Material de la cubierta Plástico, PC
Material de la cara activa plástico, PC
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura -25…+50 °C
Temperatura fuera del rango de detección -20…+50 °C
Grado de protección IP67

Select Country

Turck worldwide

to top