Productos  BTS-DSU35-EU2

Accesorios de montaje

Kit de activación (puck)

Referencia: 6900455
    • Posición final sin amortiguación (aluminio anodizado duro)
    • 2 botones
    • Para accionadores con rotación izquierda y derecha
    • Las pantallas pueden girarse 90°
    • Patrón de agujeros en la brida: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
    • Altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm (30 mm)/Ø: máx. 30 mm
    • Diámetro máximo del anillo deslizante: 34 mm
#

Datos generales

EAN 4047101112863
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 76169990990
País de origen DE
Peso 70 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Elemento de activación (puck)
Para utilizar con Sensores duales
Tamaño constructivo 36 mm
Diámetro de la carcasa Ø  40  mm
Material de la cubierta Metal, AL, Anodizado duro

Data Sheets

Catalog

Guía de inicio rápido

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top