Productos BTS-DSU35-Z06
Accesorios de montaje
Kit de montaje
Referencia: 6900402Kit de montaje para actuadores rotativos grandes:
Ø de la placa espaciadora y arandela elástica: máx. 65 mm
Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
Altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 40 mm
Incluido en el equipamiento:
1 placa distanciadora de 30 mm (POM)
1 anillo separador de Ø de 20 mm (PP-GF30)
Para montaje de la placa distanciadora:
2 tornillos cilíndricos M5 × 45 [DIN 912‐A2]
2 arandelas de seguridad A5 [DIN 137‐A2]
Para montaje del puck con anillo distanciador:
1 tornillo avellanado M6 × 45 [DIN 7991-A2]
El anillo separador dispone de una ranura en cruz de 4 x 4 mm que permite el montaje del actuador con un desplazamiento de 90°, por ejemplo, para accionadores montados de forma transversal.

Datos generales
| EAN | 4047101112788 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 101 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Kit de montaje |
| Para utilizar con | Sensores duales |
| Material de la cubierta | Plástico, PP-GF30 |