Productos  DM-Q12

Accesorios

imán permanente

Referencia: 6900367
    • Distancia de conmutación alcanzable 58 mm con sensores de campo magnético (BIM) en modelos (E)M12E, M18 y G12SK
    • Distancia de conmutación alcanzable 49 mm con sensores de campo magnético (BIM) en modelos EH6.5, EG08 y M12-S1209
#

Datos generales

EAN 4047101112580
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002]
Código aduanero de la mercancía 85051910900
País de origen DE
Peso 35 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio imán permanente
Para utilizar con Sensores de campo magnético
Tamaño constructivo 40 x 26 x 12 mm

Select Country

Turck worldwide

to top