Productos PPSA115EX
Sistema de E/S excom
Convertidor 115 VCA
Referencia: 6900294- Convertidor CA/CC para suministro de CC del módulo de alimentación de voltaje de CC

Datos generales
EAN | 4047101112542 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250311 -/- Fuente de alimentación (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85044083900 |
País de origen | DE |
Peso | 1975 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Tipo de señal | Fuente de alimentación |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
Tipo de dispositivo | Fuente de alimentación |
Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
Grado de protección | IP50 |
Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CE |