Productos BTS-DSU35-Z02
Accesorios de montaje
Kit de montaje
Referencia: 6900230kit de montaje para actuadores rotativos grandes:
Ø de la placa espaciadora y anillo de retención: máx. 65 mm
Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
eje de conexión (extensión del eje) altura 20 mm / Ø max. 40 mm
Incluido en el equipamiento:
1 placa distanciadora de 20 mm (POM)
1 anillo separador de Ø de 20 mm (PP-GF30)
para montaje de la placa distanciadora:
2 tornillos cilíndricos M5 × 35 [DIN 912‐A2]
2 arandelas de resorte A5 [DIN 137‐A2]
para montaje del puck con anillo distanciador:
1 tornillo avellanado M6 × 45 [DIN 7991‐A2]
El anillo espaciador dispone en la parte superior de una ranura en cruz de 4 x 4 mm que permite el montaje del actuador girado 90°, por ejemplo, para accionamientos montados transversalmente.

Datos generales
EAN | 4047101112320 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
País de origen | DE |
Peso | 80 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Kit de montaje |
Para utilizar con | Sensores duales |
Material de la cubierta | Plástico, PP-GF30 |