Productos OC11EX/3G.2
Sistema de E/S excom
PROFIBUS-DP acoplador de fibra óptica para zona 2
Referencia: 6890428- Dispositivo para la transmisión de datos entre los circuitos eléctricos y ópticos del bus de campo
- máx. 31 nodos en la conexión eléctrica
- OM1 (62,5/125) para transmitir datos a través de distancias de hasta 2500 m
- OM2 (50/125) para transmitir datos a través de distancias de hasta 1500 m
- Se permite el montaje en la zona 2
- Nota: ¡el consumo de potencia mínimo (reposo) corresponde a la luz activa!

Datos generales
| EAN | 4047101261189 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 316 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
| Conexión de la señal | D-Sub |
| Tipo de dispositivo | Acoplador |
| Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, CE |
Data Sheets
Aprobación
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Manual
Accesorios de conexión
|
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485, Fast Connect, sin hembrilla PG, salida 35° |
6890942 |
|
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485, Fast Connect, con hembrilla PG, salida 35° |
6890943 |