Productos EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX
Caja de conexiones IP66, 8 canales
FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS-PA
Referencia: 6884281- Módulo de distribución para montaje en pared con atornillamiento de cable M20 x 1.5 en PVC
- Con protección de cortocircuito por cada vía
- Resistencia terminal conmutable
- Cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
- Carcasa de acero inoxidable
- Elemento de compensación de la presión para protección frente a condensación de agua
- Conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5x1

Datos generales
EAN | 4047101408355 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
Código aduanero de la mercancía | 85371098990 |
País de origen | DE |
Peso | 2770 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION, PROFIBUS-PA |
Conexión de la señal | Pasamuros |
Tipo de dispositivo | Caja de conexiones de bus de campo activo |
Temperatura ambiente | -25…+60 °C |
Grado de protección | IP66 |